(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบซึ่งทำให้การเจาะรูในวัสดุหล่อและรูนำร่องมีประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนเหล็กหล่อและชิ้นส่วนอะลูมิเนียม มีรูที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูงพร้อมงานละเอียด H7
คมตัด 3 ฟันและการกัดที่ดีและสมดุล ช่วยลดการสั่นสะเทือนของการตัดระหว่างการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· การขัดเงาขั้นตอนสุดท้ายที่ได้ประสิทธิภาพช่วยลดเวลาการทำงาน 10 เท่าหรือมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ ดอกรีมเมอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
คมตัด3ฟันและการกัดที่ดีเหมาะสำหรับการ การขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
AQDED3F3.0 |
AQDED3F4.0 |
AQDED3F5.0 |
AQDED3F6.0 |
AQDED3F7.0 |
AQDED3F8.0 |
AQDED3F9.0 |
AQDED3F10.0 |
AQDED3F11.0 |
AQDED3F12.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,561.94 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 16 | 48 | ชนิดก้านตรง | 3 | ||
฿ 2,902.05 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 22 | 54 | ชนิดก้านตรง | 4 | ||
฿ 3,310.20 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 26 | 70 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 6 | ||
฿ 3,657.70 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 28 | 72 | ชนิดก้านตรง | 6 | ||
฿ 3,901.82 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 34 | 78 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 8 | ||
฿ 4,314.00 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 37 | 81 | ชนิดก้านตรง | 8 | ||
฿ 4,754.11 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 40 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 10 | ||
฿ 5,259.47 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 43 | 93 | ชนิดก้านตรง | 10 | ||
฿ 5,544.76 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 47 | 104 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 12 | ||
฿ 6,137.42 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 51 | 108 | ชนิดก้านตรง | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA | มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 180 |
หน่วยสั่ง(ชิ้น) | 1 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AQEX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง