(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นยืดหยุ่นที่พอดีกับชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา คือ ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.)
[การใช้งาน]
· สินค้าสำหรับการใช้จานขัดแบบมินิชนิดเทปกับเครื่องเจียรลมหรือเครื่องเจียรไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
DRP30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.00 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูติดตั้ง(M × P) | M7XP0.75 | เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาอาร์เบอร์ที่แนบมา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 | การใช้งาน | สินค้านี้สำหรับใช้จานขัดแบบมินิชนิดเทปกับเครื่องเจียรลมหรือเครื่องเจียรไฟฟ้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRP30 ในชุด แผ่นยาง DRP10/DRP20/DRP30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง