1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไขควงลมน้ำมันหล่อลื่นGTP6LXD

VSL AIRELECTORICTOOL

ไขควงลมน้ำมันหล่อลื่นGTP6LXD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,819.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทปลอก 6.35 บิต
·พร้อมอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง / ท่อไอเสียด้านหลัง
· อุปกรณ์เสริม:น้ำมัน ไฮดรอลิก VG-10 สำหรับชิ้นส่วน แกนหมุน น้ำมัน ไฮดรอลิก VG-32 สำหรับชิ้นส่วนกระแทก

รหัสสินค้า
GTP6LXD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,819.46

฿ 14,120.24

VSL AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(n · m) 48 จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) 6.35 ขนาดความจุ สกรู(มิลลิเมตร) 5-6
ไอเสีย ด้านหลัง ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 12500
ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.45 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 184 ความจุ ( สกรู ปกติ)(มิลลิเมตร) 5.0 ถึง 6.0
ความจุ ( สกรู)(มิลลิเมตร) 4.0-4.5 ความจุ ( สกรู ไม้ )(มิลลิเมตร) 3.6 ถึง 4.1 ความจุ (โบลท์)(มิลลิเมตร) 5.0 ถึง 6.0
ข้อ ข้อต่อ สายยาง Rc 1/4 น้ำหนัก(ก.) 876 อุปกรณ์เสริม บิต (A14 2 x 65 G) เต้ารับ (BPB2)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP6LXD ในชุด ไขควงลมน้ำมันหล่อลื่นGTP6LXD