(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เลื่อย ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
[คุณสมบัติ]
·ความจุ:แผ่นเหล็กกล้า 4 มม.
· เครื่องเลื่อยลม ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
·เมื่อเครื่องยนต์ดับโดยไม่คาดคิดสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยปุ่มรีสตาร์ท
·เบาะ ตัวจับชิ้นงาน มีคุณสมบัติ ทนน้ำมัน และดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
·การเปลี่ยน ใบมีดลบคม ทำได้ง่ายด้วย สกรู เพียง 1 ตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัวเรือนยางและการตัดด้านข้างและการซ่อมแซมชิ้นส่วน FRP ในการบำรุงรักษารถยนต์และงานโลหะแผ่น
·สำหรับการ งานขัด ชิ้นส่วน อะลูมิเนียม ระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะเช่นเดียวกับการตัด อะลูมิเนียม และ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
GTAS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,056.47 | VSL AIRELECTORICTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ประสิทธิภาพการตัด(มิลลิเมตร) | แผ่นเหล็กกล้า 4 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 10 | ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ครั้ง / นาที) | 5000 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.28 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 195.5 | ผู้ผลิต JAN Code | 4907587304926 |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 870 | อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม ASB-32T, ASB-32H, ASB-24H, เต้ารับ (BPB-2), ประแจชนิด L (H3) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTAS10 ในชุด เครื่องเลื่อยลมGT-AS10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง