1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง จิ๊ก กุญแจ (รหัสสินค้า)

NBY JIGS PARTS

แหวนรอง จิ๊ก กุญแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,056.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SS400 / แหวนรอง กุญแจ HRC30 ± 5 ที่ดับแล้ว

รหัสสินค้า
JWK16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)

฿ 1,752.48

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน -50818331010.5152510M86

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JWK16 ในชุด แหวนรอง จิ๊ก กุญแจ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JWK10
JWK12
JWK20
JWK24
JWK8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)

฿ 1,056.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10326112488.512208M66

฿ 1,692.80

1 ชิ้น 3 วัน -40813.5271010.5152510M86

฿ 2,505.49

1 ชิ้น 5 วัน -60822381012.5152512M106

฿ 2,673.56

1 ชิ้น 3 วัน -651026421212.5183512M107

฿ 1,110.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -26692188.512208M66