(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และกะทัดรัดสำหรับเดสก์ท็อปและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมพร้อมฟังก์ชั่นเอนกประสงค์ที่สะดวกสำหรับการ รตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เบาและการขึ้นรูป
[คุณสมบัติ]
· เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ประเภทเดสก์ท็อปขนาดเล็กที่สามารถใช้เป็น เครื่องจักร เจาะพร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน X-Y พร้อมการเปลี่ยนความเร็วอย่างต่อเนื่อง
· สามารถปรับจำนวนรอบการหมุนได้ตั้งแต่ 1,200 ถึง 6,000 รอบต่อนาที
· สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่เหมาะกับ วัสดุ ชิ้นงาน และความลึกตัด
· สามารถใช้สำหรับการเจาะโดยการเปลี่ยน คอลเลท หัวจับ สำหรับ ดอกกัดปลาย ด้วย หัวจับสว่าน
· เนื่องจากตัวมอเตอร์หลักสามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉาก (0 ถึง 90°) ไปที่สตรัทได้จึงสามารถจัดให้มีมุมตัดได้
· ตัวเครื่องหลักมีน้ำหนักเบา (14 กก. รวมถึงโต๊ะ) สามารถติดตั้งได้ทุกที่และมีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับงานกัดและเจาะโลหะพลาสติก ไม้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
K-280 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | มวล (ก.) | การใช้พลังงาน (W) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ชิ้นส่วนที่ขายแยกต่างหาก | ขนาด (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (mmφ) | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชย (มิลลิเมตร) | มิติ สไลด์: ฐานรอง/แผ่นรอง ซ้ายขวา (มิลลิเมตร) | มิติ สไลด์: หน้าหลัง (มิลลิเมตร) | มิติ สไลด์: แท่น ดอกสว่าน ขาตั้ง บน - ล่าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | วัสดุ | การใช้พลังงาน (W) | จัดอันดับเวลา | ประเภทของใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,256.48 ฿ 25,409.95 | MILLING MACHINE OPTION | 1 ชิ้น | 20 วัน | ตัวเครื่อง | 14000 | 200 | AC39 | เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ เดสก์ท็อป (ตัวเครื่อง เครื่อง ) | ขนาดภายนอก: 350 (W) × 505 (H) × 420 (D) ฐานรอง/แผ่นรอง 200 (W) X 200 (D) | AC39 (ตัว อุปกรณ์เสริม หม้อแปลง เฉพาะสำหรับ AC100) | - | - | - | 1,200 ถึง 6000 | ดอกเอ็นมิลล์: 6 ดอกสว่าน: 1.0 ถึง 10 | 140 | ด้านหน้าและด้านหลัง 110 (หน้า 70, หลัง 40) | 65 | - | 810-7607 | หัวจับสว่าน, แคลมป์ยึด (ใบมีดลบคม ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | สามารถใช้สำหรับงานกัดและเจาะโลหะพลาสติก ไม้ สามารถปรับ อัตราเร็วในการหมุน ได้อย่างไม่สะดุด | - | 200 | 30 นาที | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-280 ในชุด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ เดสก์ทอป K-280 / อุปกรณ์เสริมต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
K-280-11 |
K-280-12 |
K-280-13 |
K-280-14 |
K-280-15 |
K-280-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | มวล (ก.) | การใช้พลังงาน (W) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ชิ้นส่วนที่ขายแยกต่างหาก | ขนาด (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (mmφ) | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชย (มิลลิเมตร) | มิติ สไลด์: ฐานรอง/แผ่นรอง ซ้ายขวา (มิลลิเมตร) | มิติ สไลด์: หน้าหลัง (มิลลิเมตร) | มิติ สไลด์: แท่น ดอกสว่าน ขาตั้ง บน - ล่าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | วัสดุ | การใช้พลังงาน (W) | จัดอันดับเวลา | ประเภทของใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.19 | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะไหล่ | - | - | - | ประแจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4962772442142 | 134-4213 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,627.32 | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะไหล่ | - | - | - | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4962772442159 | 134-4188 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 999.64 | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะไหล่ | - | - | - | ฝาครอบความปลอดภัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4962772442166 | 134-5762 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 763.81 | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะไหล่ | - | - | - | หัวจับ คอลเลท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4962772442173 | 134-5779 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 843.63 | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะไหล่ | - | - | - | มือจับ หัวจับ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4962772442180 | 134-5774 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,606.94 | 1 ชิ้น | 20 วัน | อะไหล่ | - | - | - | หัวจับสว่าน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4962772442197 | 134-5826 | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง