(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน กระแทกชนิด Hex ก้าน ( แบบใช้ไฟฟ้า)
[คุณสมบัติ]
· Hex เพลา
·ประสิทธิภาพ / ดอกเจาะ/ดอกสว่าน:38 มม., คอร์/แกน บิต:105 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะ คอนกรีต เจาะรู พุก
·สำหรับการบดการบิ่นการ งานตัดเซาะร่อง ตกปลาการตัดการลอก ฟิล์ม การบีบอัดและการทำให้หยาบ (ใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแยกต่างหาก)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทกไฟฟ้า | รูปทรง ก้าน | แกนแกนหกเหลี่ยม | แรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี สวิตช์ 2 สเตจ | ไม่มี | การใช้พลังงาน(W) | 1050 | จำนวนการหมุนฟรีสูงสุด(นาที -1) | 400 |
จำนวนการตอกสูงสุด(นาที -1) | 3,000 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ไม่มี | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 11 |
จำนวนรอบ(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 400 | อัตราการตี ไม่มีโหลดไฟฟ้า(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 3,000 | ความสามารถในการเจาะ (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | ดอกเจาะ/ดอกสว่าน 38 / คอร์/แกน บิต 105 |
มวล(กิโลกรัม) | 7.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR-38E ในชุด ดอกสว่าน ค้อนPR-38E
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง