1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
B-Top 100 × 15 มม.

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นขัดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้ดีสำหรับการเจียรและขัดเงาโลหะหลากหลายชนิดเช่นเหล็กกล้า สแตนเลส อะลูมิเนียม ไม้ และพลาสติด
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรและขัดเงาทุกประเภท เช่น การขัดผิวก่อนการชุบและการทาสี การขจัดสนิมและรอยนูน และการลบคม

 

รหัสสินค้า
BTOP-A3
BTOP-A4
BTOP-A5
BTOP-A6
BTOP-A7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ขนาดอนุภาค
(#)

฿ 153.00

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]40

฿ 153.00

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]60

฿ 153.00

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส[◎]80

฿ 153.00

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส[◎]100

฿ 153.00

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส[◎]120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15
เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้ ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 13000