(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด W ที่มีแผ่นขัดแบบยาวและสั้นสลับกัน
[คุณสมบัติ]
· สามารถเจียรและขัดเงาด้วยจานขัดนี้เพียงอย่างเดียว โดยก่อนหน้านี้จำเป็นต้องมีการขัดเงาด้วยแผ่นขัดหลังการเจียรด้วยใบเจียรเพื่อเอารอยนูนออก
· การอุดตันน้อยลงเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น
· การไหม้มีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานการขัดเงาปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SG-GT100A6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 350.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดอนุภาค(#) | 100 | เม็ดขัด | อลันดัม (A) |
ชนิด Saving | ○ | Trusco code | 322-4848 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 13000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-GT100A6 ในชุด SG YANASE TOP ø 100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง