1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว (ไม่มีกลไกป้องกันการหมุน) (รหัสสินค้า)

NBY JIGS PARTS

สลักเกลียว (ไม่มีกลไกป้องกันการหมุน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบบอลสามารถหมุนได้อย่างยืดหยุ่นถึง 9° แคลมป์ยึดได้อย่างดี แม้บนพื้นผิวเอียง พื้นผิวหน้าสัมผัสทำโดยประเภทลูกแบน ไม่ทำเครื่องหมายชิ้นงาน กลไกป้องกันการหมุนทำให้เกิดการยึดที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวของบอล

รหัสสินค้า
SCB-M10X25-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู

฿ 168.59

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M10254.5161078626M10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อุปกรณ์หลัก : SCM435 บอล: SUJ2 รักษาความร้อน ชาม: ชุบแข็ง HRC56-60 กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวรมดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCB-M10X25-F ในชุด สลักเกลียว (ไม่มีกลไกป้องกันการหมุน)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SCB-M10X30-F
SCB-M10X40-F
SCB-M10X50-F
SCB-M10X60-F
SCB-M12X30-F
SCB-M12X50-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู

฿ 163.47

1 ชิ้น 5 วัน M10304.5161078629M10

฿ 169.83

1 ชิ้น 5 วัน M10404.5161078634M10

฿ 182.10

1 ชิ้น 5 วัน M10504.5161078639M10

฿ 183.34

1 ชิ้น 5 วัน M10604.5161078647M10

฿ 213.70

1 ชิ้น 5 วัน M1230518128.5107.240M12

฿ 211.19

1 ชิ้น 3 วัน M1250518128.5107.256M12