1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เงียบ น้ำหนักเบา

YKT AIRELECTORICTOOL

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เงียบ น้ำหนักเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,978.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
·อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้วยความปลอดภัยใน อุตสาหกรรม และสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยความสามารถในการทำงาน ความทนทาน เพื่อประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง
· ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว สามารถตัดเสียง ความถี่สูง ได้

รหัสสินค้า
G70-SA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,978.58

฿ 14,392.74

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) 180 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 7500 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 1
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ความหนา)(มิลลิเมตร) 6 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)(มิลลิเมตร) 22
ทิศทางไอเสีย ด้าน ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) ตัวผลิตภัณฑ์ คำอธิบายเพิ่มเติม G70-SA
รูปร่าง ประเภท มุม น้ำหนัก(ก.) 2700 อุปกรณ์เสริม ประแจ (1), ข้อต่อ สัมผัส (1), ประแจหกเหลี่ยม (2), หน้าแปลน ด้านนอก (1), สกรู หยุด หน้าแปลน (1), แหวนสปริง (1) ฝาครอบ ล้อ (1)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G70-SA ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เงียบ น้ำหนักเบา