(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เพียงแค่เชื่อมต่อกับ บล็อคขับเคลื่อน ผลกระทบที่มีอยู่เพื่อแปลงเป็นปืนโลดโผน
·ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกชนิด แบบใช้ไฟฟ้า / แบบชาร์จไฟได้พร้อม แรงบิด สูงสุด 80 N · m หรือมากกว่า
·สำหรับงานซ่อมรถยนต์ / งาน DIY / งานซ่อม ตัวเสื้อ
·หมุดย้ำหนาและแข็งที่ใช้กับหมุดย้ำมือได้ยากสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย
พิมพ์ | อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ช่วงเรเดียลของหมุดย้ำ φ(มิลลิเมตร) | 2.4 to 4.8 | น้ำหนัก(ก.) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | ชุดขับมอเตอร์ กระแทกได้เหมือน อุปกรณ์ยิงรีเวท โลดโผนได้ขนาดสูงสุด ϕ4.8 | มวล(ก.) | 170 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R03I ในชุด อุปกรณ์ยิงรีเวท อุปกรณ์เสริม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง