(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· UNISTONE เป็น หินขัด เซรามิก ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้ วัสดุ คัดสรรมาอย่างดีเท่านั้น
·เนื่องจากคริสตัลที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ลับคม/การเจียรไน และการขัดเงา สูงสุดเท่าที่เคยมีมา
·การจับตัวของผลึกขนาดเล็กช่วยให้ความแข็งแรงต่อแรงดัดสูงขึ้น
· ความแข็งแรงสูง (1,300 MPa): ความแข็งแรงต่อแรงดัด สูงถึง 1,300 MPa (ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 120 ถึง 200%)
· การขัดเงา ( ประสิทธิภาพการขัดเงาเพิ่มขึ้นสองเท่า): ประสิทธิภาพการขัดเงาเพิ่มขึ้นสองเท่าเทียบกับหินหรือเซรามิก (ลดเวลาการวัดEDM ลง 50%)
· การขัดเงาดีเยี่ยม (ra = 0.4 µm): โครงสร้างผลึกเหมาะสำหรับการ การขัดเงา (สำหรับ ra = 0.4 µm สูงสุด เวลาตัดลดลง 50%)
รหัสสินค้า |
---|
YST3-15 |
YST13-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รูปทรง | ความหนาของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความกว้างของหินเจียร (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,441.91 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | ชนิด แบบกลม | 3 | 3 | ||
฿ 1,802.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 800 | แบบเหลี่ยม | 1 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์ | ความยาวหินเจียร(มิลลิเมตร) | 100 | คุณสมบัติ | ความแข็ง สูง (1,300 MPa), กำลังการลับคม/งานเจียรไนสูง (ความแข็งแรงสูงกว่าหินลับธรรมดาสองเท่า), การขัดเงาดีเยี่ยม (ra = 0.4 µm) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่บรรจุ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง