(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้า Unilon มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิวเส้นใย Unilon พิเศษด้วยสารขัด เส้นใย Unilon ที่เกี่ยวพันกันทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทก ป้องกันการเจียรวัสดุชิ้นงานมากเกินไป
· มีประสิทธิภาพในการลับคมในตัวและให้พื้นผิวสำเร็จที่เรียบเนียน โดยไม่ทำให้เกิดการอุดตัน
· สามารถขัดได้โดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
· ขัดผิวสำเร็จโดยไม่กินเอาเนื้อวัสดุออก
· ยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบและโค้ง
รหัสสินค้า |
---|
NF10025S7 |
NF10025S10 |
NF10025S11 |
NF10025S13 |
NF5025S13 |
NF6025S10 |
NF6025S11 |
NF6025S13 |
NF8025S7 |
NF8025S10 |
NF8025S11 |
NF8025S13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | เนื้อสัมผัส | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,662.48 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 120 | หยาบ | 5 | 3000 | ||
฿ 2,662.48 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 240 | ตัดครั้งที่สอง | 5 | 3000 | ||
฿ 2,662.48 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 320 | ละเอียด | 5 | 3000 | ||
฿ 2,662.48 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 600 | สำหรับการตกแต่ง | 5 | 3000 | ||
฿ 345.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 600 | สำหรับการตกแต่ง | 10 | 5000 | ||
฿ 342.44 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 240 | ตัดครั้งที่สอง | 10 | 4000 | ||
฿ 342.44 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 320 | ละเอียด | 10 | 4000 | ||
฿ 342.44 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 600 | สำหรับการตกแต่ง | 10 | 4000 | ||
฿ 417.00 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 120 | หยาบ | 5 | 3000 | ||
฿ 2,084.96 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 240 | ตัดครั้งที่สอง | 5 | 3000 | ||
฿ 2,084.96 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 | 320 | ละเอียด | 5 | 3000 | |
฿ 2,084.96 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 600 | สำหรับการตกแต่ง | 5 | 3000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง