1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นขัด SG Cool Top ⌀100 (รหัสสินค้า)

YNS POLISHING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบายความร้อนได้อย่างดี อายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการไหม้
[คุณสมบัติ]
· อากาศเข้าผ่านการหมุน พร้อมการไหม้ที่น้อยด้วยเอฟเฟกต์ความเย็นที่ได้จากอากาศ
· ชนิดบล็อกเพื่อให้มีส่วนขัดใหม่อยู่เสมอ
· ใช้ผ้าขัดในปริมาณเท่ากับแผ่นขัดทั่วไป
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการขัดเงาอะลูมิเนียมหรือโลหะทั่วไปอื่น ๆ

 

รหัสสินค้า
SG-CTOPA6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 233.30

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ขนาดอนุภาค(#) 100 เม็ดขัด อลันดัม (A)
ชนิด Saving ความหนา(มิลลิเมตร) 322-4716 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 13000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-CTOPA6 ในชุด แผ่นขัด SG Cool Top ⌀100