(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความทนทาน เป็นพิเศษด้วยความกว้างที่เพิ่มขึ้น 15 มม.
[คุณสมบัติ]
·การใช้สารกัดกร่อนพิเศษช่วยให้สามารถแสดงให้เห็นผลของผิวมันเงาได้ในขณะเดียวกันก็รักษาความสามารถในการขัดของสารขัดแบบไม่ทอได้เช่นเดียวกัน
[การใช้งาน]
·สำหรับ ฟิล์ม ออกไซด์กำจัด สนิม และสิ่งสกปรก
·สำหรับทำความสะอาดก่อนเชื่อมหรือชุบ
·สำหรับรอยขีดข่วนและการขัดเงาอลูมิเนียมหรือทองแดง
·สำหรับการขัดหยาบก่อนทาสีหรือเคลือบ
·สําหรับทําความสะอาดวัสดุปิดผนึก
·สำหรับการลบคมอุปกรณ์โลหะขนาดเล็กที่ละเอียดมาก
·สำหรับการแปรรูปฐานก่อนการตกแต่ง พื้นผิว กระจก
·สำหรับการลบรอยขีดข่วน FRP
รหัสสินค้า |
---|
PLD10015L-60 |
PLD10015L-80 |
PLD10015L-1000 |
PLD10015L-120 |
PLD10015L-150 |
PLD10015L-240 |
PLD10015L-400 |
PLD10015L-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,329.36 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | ||
฿ 2,252.48 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 80 | ||
฿ 2,329.36 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1000 | ||
฿ 2,329.36 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 120 | ||
฿ 2,329.36 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 150 | ||
฿ 2,329.36 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 240 | ||
฿ 2,329.36 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 400 | ||
฿ 2,329.36 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 600 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู E |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 5000 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | ใช้(แผ่น) | การประมวลผลล่วงหน้าสำหรับ พื้นผิว กระจก |
ปริมาณ(แผ่น) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง