(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แว่นขยายเหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบ / ตรวจสอบสถานที่แคบและมองเห็นยาก
[คุณสมบัติ]
·วัตถุ
·สามารถขยายและหดได้ง่าย และมีที่จับเพื่อการพกพาที่ดีขึ้น
·สามารถขยายได้ด้วยแว่นขยาย (1.5x/2x)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบ / ตรวจสอบสถานที่แคบและยากต่อการมองเห็น
รหัสสินค้า |
---|
IMTR-20R |
IMTR-30R |
IMTR-50K |
IMTR-60R |
IMTR-80K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง กระจก | ขนาดกระจก (มิลลิเมตร) | ค่าการขยายตัวและการหดตัวสูงสุดในความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | ค่าการขยายตัวและการหดตัวขั้นต่ำในความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | รูปทรง แบบกลม | ø20 | ประมาณ 495 | ประมาณ 155 | ประมาณ 525 | ||
฿ 594.00 | NGS MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | รูปทรง แบบกลม | ø30 | ประมาณ 505 | ประมาณ 165 | ประมาณ 535 | ||
฿ 594.00 | NGS MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | รูปไข่ | 50X25 | ประมาณ 525 | ประมาณ 185 | ประมาณ 555 | ||
฿ 780.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง แบบกลม | ø60 | ประมาณ 535 | ประมาณ 195 | ประมาณ 560 | ||
฿ 744.00 | INSPECTION MIRROR | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | รูปไข่ | 80X50 | ประมาณ 555 | ประมาณ 210 | ประมาณ 575 |
กำลังโหลด …
มวล/น้ำหนัก(ก.) | 60 | ความยาวของเสาอากาศ(มิลลิเมตร) | ประมาณ 130 × 475 | เส้นผ่าศูนย์กลางเสาอากาศ(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวเครื่อง: สเตนเลส; กระจก: แก้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง