(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับ แคลมป์ยึด แนวตั้ง ไม่มีการป้อน สกรู ที่ยุ่งยาก รุ่น 6802S ยังมี ฟังก์ชั่น ลดความผิดพลาดโดยประมาท ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่ถือ ก้านโยก โยกนิรภัย
รหัสสินค้า |
---|
6802-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางโบลท์ x ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | แรงขัน R1 (กิโลนิวตัน) | แรงบีบ R2 (กิโลนิวตัน) | แรงขัน O1 (กิโลนิวตัน) | แรงขัน O2 (กิโลนิวตัน) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | ใหม่ มุม P (มิลลิเมตร) | ใหม่ มุม N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,942.50 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M5x30 | 60 × 108 | 0.11 | SS400 | ชุบสังกะสี | 0.8 | 1.1 | - | - | - | - | 5 | 38 | 16 | 4.5 | 19 | 14 | - | 32 | 10 | 5.5 | - | 26.5 | - | 5 | 12 | 95° | 2 ถึง 9 | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6802-1 ในชุด สลับ แคลมป์ยึด ลง 6802
รหัสสินค้า |
---|
6802-2 |
6802-3 |
6802-4 |
6802-5 |
6802-6 |
6802S-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางโบลท์ x ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | แรงขัน R1 (กิโลนิวตัน) | แรงบีบ R2 (กิโลนิวตัน) | แรงขัน O1 (กิโลนิวตัน) | แรงขัน O2 (กิโลนิวตัน) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | ใหม่ มุม P (มิลลิเมตร) | ใหม่ มุม N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,464.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6x35 | 78 × 146 | 0.18 | SS400 | ชุบสังกะสี | 1 | 1.2 | - | - | - | - | 6 | 51 | 20 | 5.5 | 25 | 20 | 30 | 40 | 12 | 6 | 12.5 | 34 | 32 | 5 | 13 | 105° | 5 ถึง 14 | 60° | - | ||
฿ 2,735.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8x45 | 112 × 205 | 0.41 | SS400 | ชุบสังกะสี | 1.4 | 2.5 | - | - | - | - | 8 | 80 | 20 | 7.5 | 43 | 27 | - | 50 | 18 | 7.5 | - | 44 | - | 6 | 16 | 105° | 8 ถึง 20 | 60° | - | ||
฿ 4,164.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 32 | 8.5 | 61 | 30 | 68 | 20 | 13 | 58 | 8 | 22 | 105 ถึง 60 ° | 5 ถึง 33 | - | 140 x 244 | - | - | - | - | - | - | - | SS440 | ชุบสังกะสี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,750.98 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12x80 | 195 × 302 | 1.48 | SS400 | ชุบสังกะสี | 3 | 5 | - | - | - | - | 14 | 142 | 45 | 8.5 | 88 | 40 | 64 | 76 | 25 | 9.5 | 31.5 | 66.5 | 65.5 | 10 | 31 | 115° | 8 ถึง 45 | 60° | - | ||
฿ 7,670.62 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12x110 | 230 × 370 | 2.2 | SS400 | ชุบสังกะสี | 3.5 | 5.5 | - | - | - | - | 14 | 165 | 50.5 | 13 | 90 | 55 | - | 120 | 30 | 24.5 | - | 106 | - | 10 | 35.5 | 140° | 17 ถึง 74 | 60° | - | ||
฿ 4,527.57 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6x35 | 78 × 146 | 0.18 | SS400 | ชุบสังกะสี | - | - | 1 | 1.2 | - | - | 6 | 51 | 20 | 5.5 | 25 | 20 | 39 | 5 ถึง 14 | 12 | 6 | 32 | 5 | 13 | 105 ° | - | - | - | - | 60° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง