(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับร่อง T ของส่วน สต๊อปเปอร์ ของ คลองเลื่อย แคลมป์ยึด แผ่นเวจ ร่องตัว T รองรับการใช้งาน 14 มม. ถึง 22 มม. สามารถเลือก พื้นผิว หน้าสัมผัส ชิ้นงาน ได้ 3 แบบ: แบน ขั้น ชนิดยูนิเวอร์ซัล ผู้ผลิต ยังจำหน่ายเฉพาะส่วน สต๊อปเปอร์ เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
KCH12TS-14 |
KCH12TS-16 |
KCH12TS-18 |
KCH16TS-18 |
KCH16TS-20 |
KCH16TS-22 |
KCHU12TS-14 |
KCHU12TS-16 |
KCHU12TS-18 |
KCHU16TS-18 |
KCHU16TS-20 |
KCHU16TS-22 |
KCL12TS-14 |
KCL12TS-16 |
KCL12TS-18 |
KCL16TS-18 |
KCL16TS-20 |
KCL16TS-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง T ที่ใช้งาน (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | วัสดุ | รักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,773.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 14 | 0.5 | 0.5 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 4,773.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 16 | 0.5 | 0.5 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 5,142.94 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 18 | 0.6 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 5,794.51 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 18 | 1 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 | ||
฿ 5,912.43 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 20 | 1 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 | ||
฿ 6,045.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 22 | 1.1 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 | ||
฿ 10,283.67 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 14 | 0.8 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 10,283.67 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 16 | 0.8 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 10,613.61 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 18 | 0.9 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 11,555.82 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 18 | 1.4 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 | ||
฿ 11,752.35 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 20 | 1.4 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 | ||
฿ 11,807.15 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 22 | 1.5 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 | ||
฿ 4,404.44 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 14 | 0.4 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 4,404.44 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 16 | 0.4 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 4,734.38 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | 18 | 0.5 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | ||
฿ 5,566.99 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 18 | 0.8 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 | ||
฿ 5,684.91 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 20 | 0.8 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 | ||
฿ 5,779.01 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | 22 | 0.9 | S45C | ชุบแข็ง HRC32 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 38 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง