(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
B-600 |
B-600-1 |
B-600-3 |
B-600-4 |
B-600-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น | ประเภทกล่องเครื่องมือ | ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง) (มิลลิเมตร) |
สีเคส | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บังคับ รุ่น | JAN Code | คำอธิบายเพิ่มเติม | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,828.05 |
TOOL CASE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | กล่อง เครื่องมือ | เคส เครื่องมือ ป้องกัน | 455×130×330 | เงิน | 2700 | - | - | - | กล่องไม้อัดอะลูมิเนียม ชนิดปลอด PVC / ความต้านทานสูงพร้อมตัวล็อค | - | ||
฿ 607.80 |
HZN1 HANDLE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | มือจับ | - | 4962772410981 | - | - | ||
฿ 332.05 |
HZN1 LATCH | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | บานพับ | - | 4962772411001 | - | - | ||
฿ 230.46 |
HZN1 BASE STUD | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 4962772411018 | - | - | ||
฿ 1,643.31 |
TOOL CASE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | กล่อง เครื่องมือ | อื่น ๆ | - | - | 250 | ที่จัดระเบียบเครื่องมือ | B-600 | - | ไม่มี PVC / ที่จัดระเบียบเครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. : 425 × 300 |
กล่องไม้อัดอะลูมิเนียม ทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
สีไทเทเนียมเคลือบอบที่มีความแข็งแรงสูงบนพื้นผิวอลูมิเนียม
·ความจุ 15 ลิตรพร้อมตัว ล็อค
·สามารถใช้เครื่องมือ ได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้ B-600-5 และ B-740 ที่แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือกเสริม
[การใช้งาน]
นำเครื่องมือต่างๆรวมกันไปเพื่อประกอบเครื่องจักรกล
รหัสรุ่น |
---|
B-600 |
B-600-1 |
B-600-3 |
B-600-4 |
B-600-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น | ประเภทกล่องเครื่องมือ | ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง) (มิลลิเมตร) |
สีเคส | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บังคับ รุ่น | JAN Code | คำอธิบายเพิ่มเติม | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,828.05 |
TOOL CASE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | กล่อง เครื่องมือ | เคส เครื่องมือ ป้องกัน | 455×130×330 | เงิน | 2700 | - | - | - | กล่องไม้อัดอะลูมิเนียม ชนิดปลอด PVC / ความต้านทานสูงพร้อมตัวล็อค | - | ||
฿ 607.80 |
HZN1 HANDLE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | มือจับ | - | 4962772410981 | - | - | ||
฿ 332.05 |
HZN1 LATCH | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | บานพับ | - | 4962772411001 | - | - | ||
฿ 230.46 |
HZN1 BASE STUD | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 4962772411018 | - | - | ||
฿ 1,643.31 |
TOOL CASE | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | กล่อง เครื่องมือ | อื่น ๆ | - | - | 250 | ที่จัดระเบียบเครื่องมือ | B-600 | - | ไม่มี PVC / ที่จัดระเบียบเครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. : 425 × 300 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
กล่องเครื่องมือ / ที่จัดระเบียบเครื่องมือ B-600/B-600-5
แผ่นรองสื่อนำไฟฟ้าสีเขียว F-702/703/705
พรม ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) ที่มีชั้นสีที่มีประสิทธิภาพเช่น มาตราการแก้ไข ป้องกันไฟฟ้าสถิต
ชนิดใส / (ฝา / ตัวเครื่อง) เรซิน ABS (พร้อมสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์), ชนิด BK / ฝา: เรซิน ABS (พร้อมสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์) / ตัวเครื่อง: PP ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (โพลีโพรพีลีน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง