1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ เฟลท์ หัวขัดมีแกน แบบตรง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,363.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดตรงเฟลท์ ใช้เป็นชนิด H (แข็ง)

รหัสสินค้า
FUS1015H
FUS2025H
FUS612H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที))

฿ 1,598.92

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -101533520000

฿ 2,318.87

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10202563015000

฿ 1,363.09

ICG POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -61233520000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การขัดเงา วัสดุ เฟลท์ ใช้ สำหรับการตกแต่งกระจก
เครื่องมือ ใช้ รหัสรุ่น ปริมาณ(ชิ้น / ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10