(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีขนาดเม็ดขัดหลากหลาย ชนิดคุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างผ้าขัด จึงเกิดการอุดตันได้ยากและสามารถขัดได้อย่างสม่ำเสมอจนวัสดุขัดหมด
· มีความยืดหยุ่น พอดีกับชิ้นงานและสามารถขัดเงาแบบ warming-up ได้
· ไม่คายความร้อนและไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุที่จะขัด
· ปรับให้เข้ากับชิ้นงานได้ง่าย
· ใบขัดมีคุณสมบัติที่ขัดได้อย่างคล่องตัว
รหัสสินค้า |
---|
UF101039 |
UF2010313 |
UF20513 |
UF301035 |
UF301038 |
UF3025312 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.44 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 180 | 25000 | ||
฿ 182.44 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 10 | 600 | 20000 | ||
฿ 182.44 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 5 | 600 | 20000 | ||
฿ 1,646.10 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 10 | 80 | 20000 | |
฿ 1,646.10 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 10 | 150 | 20000 | ||
฿ 164.61 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 16 วัน | 30 | 25 | 400 | 20000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง