(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฟลท์ รับการประมวลผลสำหรับการ การขัดเงา ขั้นสุดท้าย (การ การขัดเงา กระจก)
·สามารถ ทำ กระจก การขัดเงา ได้ด้วย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
·มี ล้อ เฟลท์ รูปเปลือกหอย
· เฟลท์ ใช้เป็นชนิด H (แข็ง)
รหัสสินค้า |
---|
FUM1015H |
FUM2025H |
FUM612H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,596.75 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 10 | 15 | 3 | 35 | 20000 | ||
฿ 2,213.55 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 20 | 25 | 6 | 30 | 15000 | ||
฿ 1,505.42 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 3 | 35 | 20000 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | วัสดุ | เฟลท์ | ใช้ | สำหรับการตกแต่งกระจก |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องบดมือ, เครื่องบดขนาดเล็ก | ปริมาณ(ชิ้น / ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง