(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
< 3M> <Cubitron> ใช้อนุภาคสารขัดถูและจานขัดแบบบางเพื่อให้ความคมอันโดดเด่น หินเจียรตัดแต่งที่มีความล้ำสมัย พร้อมความปลอดภัยจากกลไกเสริมความแข็งแรงสองด้าน กลุ่มสินค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่แบบ 105 มม. ถึงแบบ 405 มม. ซึ่งล้วนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
RSC10510-46 |
RSC10516-40 |
RSC12520-40 |
RSC15020-40 |
RSC18020-40 |
RSC20520-40 |
RSC30525-30 |
RSC35525-30 |
RSC40528-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (นางสาว) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 858.96 | GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 46 | 105 | 1 | 15 | 80 | RSC 105 X 1.0 X 15 46 P | ||
฿ 1,041.43 | GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 105 | 1.6 | 15 | 80 | RSC 105 X 1.6 X 15 40 P | ||
฿ 1,965.88 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 40 | 125 | 2 | 22 | 80 | RSC 125X2.0X22(20) 40 P | ||
฿ 2,669.90 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 40 | 150 | 2 | 22 | 80 | RSC 150X2.0X22(20) 40 P | ||
฿ 2,730.84 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 40 | 180 | 2 | 22 | 80 | RSC 180X2.0X22(20) 40 P | ||
฿ 4,945.40 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 40 | 205 | 2 | 22 | 80 | RSC 205X2.0X22(20) 40 P | ||
฿ 4,167.92 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 30 | 305 | 2.5 | 25.4 | 80 | RSC 305 X 2.5 X 25.4 30 P | ||
฿ 5,613.11 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 30 | 355 | 2.5 | 25.4 | 80 | RSC 355 X 2.5 X 25.4 30 P | ||
฿ 7,345.13 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 30 | 405 | 2.8 | 25.4 | 72 | RSC 405 X 2.8 X 25.4 30 P |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | ความแข็ง | P |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 | < 3M> <cubitron> ผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ | < 3M> <Cubitron> รวม ผลิตภัณฑ์ |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง