(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง:SCM440 / ตัวเครื่อง:แผ่นกริปจัดตำแหน่ง HRC35-40 (เรซิน) ดับแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
AGP1012J |
AGP1025J |
AGP1316J |
AGP1325J |
AGP1722J |
AGP1924J |
AGP2428J |
AGP3030J |
AGP3636J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M4 | 12 | 10 | 6 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 5 | M4 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M4 | 25 | 10 | 6 | 9 | 1.5 | 1.6 | 12 | M4 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 16 | 13 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | 11 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 25 | 13 | 8.5 | 9 | 1.5 | 2.3 | 20 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M6 | 22 | 17 | 10 | 7.5 | 4 | 2.3 | 27 | M6 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M8 | 24 | 19 | 12 | 8.5 | 4 | 3 | 37 | M8 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M10 | 28 | 24 | 16 | 9 | 4 | 3 | 61 | M10 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M12 | 30 | 30 | 20 | 8.5 | 4 | 3 | 109 | M12 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M12 | 36 | 36 | 25 | 12 | 4 | 3 | 205 | M12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:SCM440 | รักษาความร้อน | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ชุบแข็งHRC35-40 | กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง หลัก:ผิวดำออกไซด์แผ่น:AGP-F, AGP-G, ผิวดำออกไซด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง