(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเตอร์เฟซ เครื่องจักร ของมนุษย์ซีรีส์ DOP-100 ประกอบด้วย HMI พื้นฐาน HMI มาตรฐาน และ HMI ขั้นสูงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน HMI ใช้โปรเซสเซอร์ความเร็วสูง Cortex-A8 / dual คอร์/แกน ล่าสุดและหน้าจอ LCD สี 65,536 ที่มีความสว่างและคอนทราสต์สูง นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ ซอฟท์แวร์ การเขียนโปรแกรม HMI DOPSoft 4.0 และโปรแกรม แบบฝัง เพื่อการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดาย รวมถึงฟังก์ชัน สัญญาณเตือน / บันทึกประวัติ / สิทธิ์ผู้ใช้เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
HMI พื้นฐานมีฟังก์ชันพื้นฐานและติดตั้งง่ายสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม ด้วยการป้องกัน กันน้ำ ระดับ IP55 จึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) | 7" | หน้าจอมอนิเตอร์ | TFT | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 800 × 480 (WVGA) |
---|---|---|---|---|---|
แสดงสี(สี) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 161 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 215 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 35.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DOP-107DV ในชุด เดลต้า HMI DOP-100 ซีรีส์ (ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) พื้นฐาน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง