1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า พาวเวอร์ซัพพลาย โครเมี่ยม ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

เดลต้า พาวเวอร์ซัพพลาย โครเมี่ยม ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก พาวเวอร์ซัพพลาย เดลต้า คลิกที่นี่

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

จุดเด่นและคุณสมบัติ
· Class II การแยกสองชั้น (ไม่จำเป็นต้อง การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน)
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เต็มที่สูงสุด 55°C
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะไม่ลดอัตราสำหรับช่วง แรงดันขาเข้า ทั้งหมด
· สามารถติดตั้งใน ตู้เก็บของ ขนาดกะทัดรัดได้
· การอนุมัติ NEC Class 2 และ แหล่งจ่ายไฟ จำกัด (LPS) (ยกเว้น DRC-12V100W1AZ)
· การอนุมัติ เครื่องใช้ ในครัวเรือน IEC/EN 60335-1 (DRC-24V10W1HZ)


รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) โครเมี่ยม ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ใน ตู้เก็บของ ขนาดกะทัดรัดสำหรับระบบอัตโนมัติในบ้านและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซีรีส์ พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) โครเมี่ยม ของเดลต้ามีอินพุตแยกคู่ ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้อง การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน จึงส่งผลให้ กระแสไฟรั่ว ต่ำ ซีรีส์ โครเมี่ยม ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 และ UL 508 มีการอนุมัติ NEC Class 2 และ แหล่งจ่ายไฟ ที่จำกัด (LPS) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รหัสสินค้า
DRC-5V10W1AZSALE
DRC-12V10W1AZSALE
DRC-12V30W1AZSALE
DRC-12V60W1ACSALE
DRC-12V60W1AZSALE
DRC-12V100W1AZSALE
DRC-24V10W1AZSALE
DRC-24V30W1AZSALE
DRC-24V60W1ACSALE
DRC-24V60W1AZSALE
DRC-24V100W1AZSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง出力電圧1 出力電力 特長

฿ 800.00

฿ 685.68

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 5 V7.5Wเคส พลาสติกสีดำ18

฿ 800.00

฿ 685.68

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 12 V10Wเคส พลาสติกสีดำ18

฿ 1,050.00

฿ 899.96

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 12 V25.2Wเคส พลาสติกสีดำ53

฿ 1,700.00

฿ 1,360.00

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 12 V54Wเคส พลาสติกสีดำพร้อม การเคลือบผิว แบบ Conformal71

฿ 1,550.00

฿ 1,328.51

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 12 V54Wเคส พลาสติกสีดำ71

฿ 2,116.67

฿ 1,693.34

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 12 V72Wเคส พลาสติกสีดำ89.9

฿ 800.00

฿ 685.68

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 24 V10Wเคส พลาสติกสีดำ18

฿ 1,050.00

฿ 899.96

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 24 V30Wเคส พลาสติกสีดำ53

฿ 1,700.00

฿ 1,360.00

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 24 V60Wเคส พลาสติกสีดำพร้อม การเคลือบผิว แบบ Conformal71

฿ 1,550.00

฿ 1,328.51

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 24 V60Wเคส พลาสติกสีดำ71

฿ 2,116.67

฿ 1,693.34

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 24 V100Wเคส พลาสติกสีดำ89.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

イプ ราง DIN . 90 - 264 โวลต์ 動作温度 -25 ถึง 71° ซ
オープン フレーム/閉鎖 รางปีกนก DIN rail 長さ 91 高さ 55.6