(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปั๊ม แบบแทนที่คงที่ (การไหลคงที่และเวลาแก้ไข) จักรกลอัตโนมัติ ในอาคาร จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ระบบขับเคลื่อน HVAC ปั๊ม ทำความเย็น หอทำความเย็น และการใช้งาน มอเตอร์ ทั่วไป
ไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ แบบไร้เซ็นเซอร์ซีรีส์ CP2000 ของเดลต้าได้ขยายแนวคิดเรื่อง ประหยัดพลังงาน และใช้หลักการนี้เป็นพื้นฐานของ การออกแบบ CP2000 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น เครื่องเป่าลม ลม ปั๊ม และระบบขับเคลื่อน HVAC พร้อมด้วย อุปกรณ์ควบคุม PID อัจฉริยะที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด อินเวอร์เตอร์ ไร้เซนเซอร์ (SVC) ให้การตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อ โหลดไฟฟ้า แรงบิด ที่เพิ่มขึ้น/ลดลงของโหลด ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนแปลง โหลดไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร์ การตอบสนองเส้นโค้ง V/F 3 ขั้น ใช้ในสภาพแวดล้อม แรงบิด แบบแปรผัน เพื่อปรับ แรงดันขาเข้า อย่างเพียงพอ และบรรลุประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุด ฟังก์ชั่น นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งาน ปั๊ม และ พัดลม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการทำงานและการป้องกันในสภาพแวดล้อม โหลดไฟฟ้า แบบแปรผัน เช่น การเริ่มบิน การเร่งความเร็ว/ ความหน่วง อัตโนมัติ การรีสตาร์ทการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชั่วขณะ การปรับอัตโนมัติ และอื่นๆ ซีรีส์ CP2000 มอบ สารละลาย การประหยัดพลังงานขั้นสูงสุดสำหรับการใช้งานของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
VFD3550CP43A-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 583,900.00 ฿ 394,599.62 | DRIVES FOR FAN AND PUMP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 355 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 1435 | 700 | 398 | 475 | 683 | - | ชนิดเปิด UL | ติดตั้งบนผนัง |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD3550CP43A-00 ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CP2000
รหัสสินค้า |
---|
VFD015CP23A-21 |
VFD015CP43B-21 |
VFD015CP4EB-21 |
VFD3550CP43C-21 |
VFD370CP23A-00 |
VFD370CP23A-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,983.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 250 | 130 | 170 | 2 | 7.5 | - | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 18,366.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 250 | 130 | 170 | 2 | 4.2 | - | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 21,066.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 250 | 130 | 170 | 2 | 4.2 | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 655,783.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 355 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 1745 | 700 | 404 | 475 | 683 | - | NEMA 1 | ติด พื้น | ||
฿ 99,600.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 37 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 550 | 330 | 275 | 50 | 146 | - | ชนิดเปิด UL | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 104,833.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 37 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 688.3 | 330 | 275 | 50 | 146 | - | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง