(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· 6 ถึง 300 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· รูปทรง ลูกบาศก์พร้อมการลดทอนสูง L2
· ฐานรอง/แผ่นรอง /แผ่นรอง ขนาดเล็กและความกว้าง การเชื่อมต่อสายไฟ สั้น
· สกรู ขันแน่นเองและฝาปิดแบบเปิด/ปิดทำให้งาน อุปกรณ์สายไฟ ง่ายขึ้น
· มีฝาปิด เทอร์มินอลบล็อค เพื่อความปลอดภัย
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 50 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 500 | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า [กระแสตรง. 500 V, 1 นาที/ระหว่าง เทอร์มินอล และ เคส](MΩ) | ขั้นต่ำ 100 |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟรั่ว [250 โวลต์ · 60 เฮิร์ต](mA) | สูงสุด 2.5 | ความต้านทาน DC(mΩ) | สูงสุด 14 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน [รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิในตนเอง](°C) | -25 ถึง +85 |
น้ำหนัก(g) | 2,260 | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศ 2500 โวลต์ 60 วินาที [ระหว่างเส้นถึง สายดิน] | ช่วง เครื่องวัดความถี่ ลดทอน(เมกะเฮิรตซ์) | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 0.2 ถึง 10 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 0.2 ถึง 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RTHC-5050 ในชุด ชุดกรอง 3 เฟส การลดทอนสูงพร้อมรูปแบบ กระแสไฟฟ้า หลายแบบ (ชนิดคิวบ์) ซีรีส์ RTHC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง