(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แกนหม้อแปลง ถูกใช้เป็น คอร์/แกน ขดลวด โหมด ทั่วไปสำหรับซีรีส์นี้ ซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการออกแบบ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับ กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
RSAG-20R5 |
RSAG-2001 |
RSAG-2002 |
RSAG-2003 |
RSAG-2004 |
RSAG-2006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | กระแสไฟรั่ว [250 โวลต์ · 60 เฮิร์ต] (mA) | ความต้านทาน DC (mΩ) | ช่วง เครื่องวัดความถี่ ลดทอน (เมกะเฮิรตซ์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 649.54 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | สูงสุด 0.75 | สูงสุด 400 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 0.5 ถึง 10 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 1.5 ถึง 30 | ||
฿ 855.12 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | สูงสุด 0.75 | สูงสุด 350 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 0.5 ถึง 10 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 1.5 ถึง 30 | ||
฿ 636.48 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สูงสุด 0.75 | สูงสุด 310 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 1 ถึง 20 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 1.5 ถึง 30 | ||
฿ 698.19 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 3 | สูงสุด 0.75 | สูงสุด 150 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 1 ถึง 20 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 1.5 ถึง 30 | ||
฿ 698.14 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | สูงสุด 0.5 | สูงสุด 130 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 2 ถึง 20 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 1.5 ถึง 30 | ||
฿ 699.72 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | สูงสุด 0.5 | สูงสุด 100 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 2 ถึง 20 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 1.5 ถึง 30 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า [กระแสตรง. 500 V, 1 นาที/ระหว่าง เทอร์มินอล และ เคส](MΩ) | ขั้นต่ำ 100 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน [รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิในตนเอง](°C) | -25 ถึง +85 |
---|---|---|---|---|---|
ด้วยการลดค่าลง(°C) | 55 | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศ 1500 โวลต์ 60 วินาที [เส้น - สายดิน] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง