(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้ให้การลดทอนที่เหนือกว่าสำหรับทั้ง โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ และสัญญาณรบกวน โหมด ทั่วไป
· แกนหม้อแปลง ถูกใช้เป็น คอร์/แกน ขดลวด โหมด ทั่วไปสำหรับซีรีส์ RPE ซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการประดิษฐ์
· กระแสไฟรั่ว ของ รุ่นมาตรฐาน คือสูงสุด 0.5 mA และประเภท คุณสมบัติ กระแสไฟรั่ว ต่ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์คือสูงสุด 0.01 mA
· เทอร์มินอล Faston # 250 (t=0.8 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
RPA-2003 |
RPA-2003R |
RPA-2006 |
RPA-2006R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ประเภท คุณสมบัติ | ความต้านทาน DC (mΩ) | ช่วง เครื่องวัดความถี่ ลดทอน (เมกะเฮิรตซ์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 497.00 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | รุ่นมาตรฐาน | สูงสุด 150 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 2 ถึง 30 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 3 ถึง 30 | ||
฿ 741.74 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | มี ตัวต้านทาน ชนิดดิสชาร์จ | สูงสุด 150 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 2 ถึง 30 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 3 ถึง 30 | ||
฿ 666.62 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | รุ่นมาตรฐาน | สูงสุด 100 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 3 ถึง 30 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 5 ถึง 30 | ||
฿ 741.74 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | มี ตัวต้านทาน ชนิดดิสชาร์จ | สูงสุด 100 | โหมด ทั่วไปที่ 25 dB: 3 ถึง 30 / โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ที่ 25 dB: 5 ถึง 30 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250V | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า [กระแสตรง. 500 V, 1 นาที/ระหว่าง เทอร์มินอล และ เคส](MΩ) | ขั้นต่ำ 100 | กระแสไฟรั่ว [250 โวลต์ · 60 เฮิร์ต](mA) | สูงสุด 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน [รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิในตนเอง](°C) | -25 ถึง +85 | ด้วยการลดค่าลง(°C) | 55 | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศ 1500 โวลต์ 60 วินาที [เส้น - สายดิน] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง