1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย เฟสเดียวแบบติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) 15W - 100W, ซีรีย์ DRB15-100 (DRB-240-24-1)

DIN RAIL POWER SUPPLY

พาวเวอร์ซัพพลาย เฟสเดียวแบบติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) 15W - 100W, ซีรีย์ DRB15-100 (DRB-240-24-1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ DRB รองรับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย DIN ที่เรียบง่ายและราคาประหยัดสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม และ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ซีรีส์นี้ผสมผสานต้นทุนที่ต่ำ ความน่าเชื่อถือ และขนาดกะทัดรัดเข้ากับประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน สูงถึง 91% อุณหภูมิ ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ที่ได้รับการจัดอันดับแบบอนุรักษ์นิยมทำให้อายุการใช้งานของ สนาม ดีขึ้นสูงสุดถึง 10 ปี มีให้เลือก อุปกรณ์แหล่งจ่าย สี่ระดับ ได้แก่ 15W, 30W, 50W, 100W ซีรีส์นี้มีตัวเลือกเอาต์พุต 5, 12, 15, 24 และ 48 V มีใบรับรองรุ่น UL1310 Class 2 และ Class 1 div 2 (ISA 12.12.01)
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพสูงถึง 91%
· ความกว้าง เคส แคบ
· Curve B แผ่กระจายและดำเนินการ EMI
· ใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหลดต่ำโดยไม่ต้อง โหลดไฟฟ้า
· รุ่น สอดคล้องตามมาตรฐาน UL1310 Class 2
· การปฏิบัติตาม Class 1 div 2

รหัสสินค้า
DRB-240-24-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แรงดัน Output V1
(V)
ช่วง แรงดันขาเข้า (AC)
(V)
ช่วงการปรับ
(V)
ประสิทธิภาพ
(%)

฿ 4,309.79

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 8 วัน 124 นาม. (ขนาด 4.88 นิ้ว)125 น. (ขนาด 4.92 นิ้ว)41 น. (ขนาด 1.61 นิ้ว)1085 ถึง 26424 ถึง 28> 87

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ(°C) -20 ถึง +70 เม็ดมีดสำหรับติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) คูลลิ่ง การพาความร้อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRB-240-24-1 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย เฟสเดียวแบบติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) 15W - 100W, ซีรีย์ DRB15-100

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DRB-120-24-1
DRB100241
DRB15241
DRB30121
DRB30241
DRB480241
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แรงดัน Output V1
(V)
ช่วง แรงดันขาเข้า (AC)
(V)
ช่วงการปรับ
(V)
ประสิทธิภาพ
(%)

฿ 3,437.43

1 ชิ้น 8 วัน 124 นาม. (ขนาด 4.88 นิ้ว)125 น. (ขนาด 4.92 นิ้ว)35 น. (ขนาด 1.38 นิ้ว)685 ถึง 26424 ถึง 28> 87

฿ 3,022.71

1 ชิ้น 8 วัน 75 น. (ขนาด 2.95 นิ้ว)100 นาม (ขนาด 3.94 นิ้ว)45 น. (ขนาด 1.77 นิ้ว)4.285 ถึง 26524 ถึง 2887

฿ 1,540.00

1 ชิ้น 8 วัน 75 น. (ขนาด 2.95 นิ้ว)90 น. (ขนาด 3.54 นิ้ว)18 น. (ขนาด 0.71 นิ้ว)630m85 ถึง 26524 ถึง 2888

฿ 1,913.31

1 ชิ้น 8 วัน 75 น. (ขนาด 2.95 นิ้ว)90 น. (ขนาด 3.54 นิ้ว)21 น. (ขนาด 0.83 นิ้ว)2.585 ถึง 26512 ถึง 1587 / 89

฿ 1,922.71

1 ชิ้น 8 วัน 75 น. (ขนาด 2.95 นิ้ว)90 น. (ขนาด 3.54 นิ้ว)21 น. (ขนาด 0.83 นิ้ว)1.2585 ถึง 26524 ถึง 2887 / 89

฿ 6,094.53

1 ชิ้น 8 วัน 124 นาม. (ขนาด 4.88 นิ้ว)125 น. (ขนาด 4.92 นิ้ว)84 น. (3.31 นิ้ว น.)2085 ถึง 26424 ถึง 26.4> 87