1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด 250W เอาต์พุต เดี่ยว ซีรีส์ CUS250LD (รหัสสินค้า)

พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด 250W เอาต์พุต เดี่ยว ซีรีส์ CUS250LD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,465.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพสูงถึง 90%
· สูง 30 มม
· อินพุต AC หลากหลาย
· การพาความเย็น
· การเลือกใช้ส่วนประกอบ เกรด สูง

รหัสสินค้า
CUS250LD24
CUS250LD-5
CUS250LD-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการปรับ
(V)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(A)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด
(W)
การควบคุม โหลดไฟฟ้า การควบคุมสาย ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน
(mV)
แรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 6,429.51

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น 8 วัน 21.6 ถึง 26.410.52521929615024

฿ 5,766.69

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น 8 วัน 4.5 ถึง 5.55025040201205

฿ 5,465.97

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น 8 วัน 10.8 ถึง 13.221252964812012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 30 มม. (ขนาด 1.18 นิ้ว) ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 198 มม. (ขนาด 7.80 นิ้ว) ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 102 มม. (4.02 นิ้ว ชื่อ)
ช่วง แรงดันขาเข้า (AC)(V) 85 ถึง 265 ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ(°C) -25 ถึง 70 ประสิทธิภาพ(%) 88 / 90
เม็ดมีดสำหรับติดตั้ง เปิด เฟรม คูลลิ่ง การพาความร้อน