(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) ตั้งแต่ 60 วัตต์ ถึง 480 วัตต์ พร้อมอินพุตกว้างพิเศษ 180-550 V AC สำหรับการทำงาน 1 เฟสหรือ 2 เฟส
รหัสสินค้า |
---|
WDR-60-24 |
WDR-120-12 |
WDR-120-24 |
WDR-240-24 |
WDR-480-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,238.33 ฿ 1,918.47 | DIN RAIL 60W O/P 24V 2.5A | 1 ชิ้น | 2 วัน | 60 | 24 V DC | 2.5 | 102 | 32 | 180 ถึง 550Vac หรือ 254 ถึง 780Vdc | ||
฿ 3,098.33 ฿ 2,655.58 | 120W WIDE INPUT RANGE | 1 ชิ้น | 95 วัน | 120 | 12 V DC | 10 | 113.5 | 40 | 180 to 550VAC, 254 to 780VDC | ||
฿ 3,098.33 ฿ 2,655.58 | 120W WIDE INPUT RANGE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 120 | 24 V DC | 5 | 113.5 | 40 | 180 to 550VAC, 254 to 780VDC | ||
฿ 5,973.33 ฿ 5,119.74 | 240W WIDE INPUT RANGE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 240 | 24 V DC | 10 | 113.5 | 63 | 180 to 550VAC 254 to 780VDC | ||
฿ 9,536.67 ฿ 8,173.88 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 480 | 24 V DC | 20 | 128.5 | 85.5 | 180 ถึง 550Vac หรือ 254 ถึง 780Vdc |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | แรงดันขาเข้า | AC/DC | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 125.2 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง