1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อุตสาหกรรม 3 เฟส AC-DC พร้อม PFC และ กระแสไฟฟ้า คงที่ ซีรีส์ TDR

DIN RAIL POWER SUPPLY

พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อุตสาหกรรม 3 เฟส AC-DC พร้อม PFC และ กระแสไฟฟ้า คงที่ ซีรีส์ TDR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,931.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) ตั้งแต่ 240 วัตต์ ถึง 960 วัตต์ พร้อมอินพุตช่วงกว้าง 340-550 V AC สามเฟส ประสิทธิภาพสูงและการกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำ ได้รับการอนุมัติ UL61010 และ เครื่องวัดระดับน้ำ ภูมิคุ้มกัน อุตสาหกรรม EN61000-6-2

รหัสสินค้า
TDR-480-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,931.67

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ(W) 480 แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 24 V DC แรงดันขาเข้า AC/DC
พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 20 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 125.2 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 128.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 85.5 แรงดันขาเข้า(V) 3 เฟส 340 ถึง 550 V AC (สามารถใช้งานได้สองเฟส) 480 ถึง 780 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDR-480-24 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อุตสาหกรรม 3 เฟส AC-DC พร้อม PFC และ กระแสไฟฟ้า คงที่ ซีรีส์ TDR