(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวแปลง DC DC แบบปิดตั้งแต่ 15 วัตต์ ถึง 1,000 วัตต์ เริ่มต้นที่ช่วงอินพุตกว้าง 2:1 จนถึงช่วงอินพุต 4:1 สำหรับรุ่น 500 และ 1,000 วัตต์
ความจุ(W) | 102 | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 12 V DC | รูปทรง | พร้อมฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 8.5 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 38 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / TUV | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 199 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 98 |
แรงดันขาเข้า(V) | 19 to 36VDC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD-100B-12 ในชุด วงจรแปลงไฟ แบบปิด DC-DC ซีรีส์ SD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง