1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วงจรขับหลอด LED เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC (CC) พร้อม PFC, ELG-100 ซีรี่ส์ (ELG-100-48A-3Y)

DRIVER 100W O/P 48V 2.0A

วงจรขับหลอด LED เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC (CC) พร้อม PFC, ELG-100 ซีรี่ส์ (ELG-100-48A-3Y)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ ELG-100 คือ วงจรขับหลอด LED AC/DC 100W ที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่สอง โหมด และ เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า คงที่ ELG-100 ทำงานตั้งแต่ 100 ถึง 360 V AC และนำเสนอรุ่นที่มี พิกัดแรงดันไฟฟ้า ต่างกันระหว่าง 24 V ถึง 54 V ด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 91% ด้วย การออกแบบ แบบไม่มีพัดลม ทำให้ทั้งซีรีส์สามารถทำงานได้ -40° อุณหภูมิ เคส C ถึง +90°C ภายใต้การหมุนเวียนอากาศแบบอิสระ การออกแบบ ตัวเสื้อ โลหะและ เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันน้ำเข้า IP67/IP65 ช่วยให้ซีรีส์นี้เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก ELG-100 มาพร้อมกับตัวเลือก ฟังก์ชั่น ต่างๆ เช่น วิธีการลดแสง เพื่อให้ การออกแบบ ระบบ ไฟ LED มี ความยืดหยุ่น สูงสุด

แผ่น สเปค ซีรีส์ ELG-100 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า
ELG-100-48A-3Y SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
Effi มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า

฿ 1,853.33

฿ 1,588.49

DRIVER 100W O/P 48V 2.0A 1 ชิ้น 95 วัน 100.48 V DC290%54 ถึง 62 V ปิด แรงดัน Output เปิดเครื่องใหม่เพื่อกู้คืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า AC/DC แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว คู่ ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 35.5
มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / CCC ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 199 จำนวนช่อง 1
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 63 แรงดันขาเข้า(V) 100 ถึง 305 V AC, 142 ถึง 431 V DC ดำเนินการต่อ, 320 V AC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง; 360V AC นาน 1 ชม ป้องกันการโอเวอร์โหลด ขีดจำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 95 ถึง 108% กู้คืนโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขข้อบกพร่องแล้ว
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2.0KVAC O/P-FG: 1.5KVAC อุณหภูมิใช้งาน Tกรณี=-40 ถึง +90°C (โปรดดูส่วน " โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต เทียบกับอุณหภูมิ") มาตรฐาน ความปลอดภัย UL8750 (ประเภท "HL"), CSA C22.2 หมายเลข 250.13-12; IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-1, IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-2-13 อิสระ, BS EN/EN62384; EAC TP TC 004;BIS IS15885 (สำหรับ 24/24 A/24B/24DA/36/36 A/36B/42/42 A/42ADA/42B/48/48B/54/54 A/54ADA/54B เท่านั้น); กิกะไบต์19510.1, กิกะไบต์19510.14; IP65 หรือ IP67;KC61347-1,KC61347-2-13 ได้รับการอนุมัติใ
มาตรฐาน EMC การปฏิบัติตามมาตรฐาน BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมเบา (สายดินป้องกันไฟกระชาก 6KV, สายสาย 4KV); อีเอซี ทีพี TC 020; เคซี KN15,KN61547

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ELG-100-48A-3Y ในชุด วงจรขับหลอด LED เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC (CC) พร้อม PFC, ELG-100 ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ELG-100-36A-3Y
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
Effi มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า

฿ 1,853.33

1 ชิ้น 2 วัน 10036 V DC2.6689%41 ถึง 48 V ปิด แรงดัน Output เปิดเครื่องใหม่เพื่อกู้คืน