(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลมไหลตามแนวแกนซึ่งอาศัยใบพัดในการสร้างกระแสลมให้ไหลไปตามแนวแกนการหมุน สามารถสร้างกระแสลมขนาดใหญ่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ระบายอากาศ และการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการกระแสลม
รหัสสินค้า |
---|
MDS1225Y-24 |
MDS515-24 |
MDS625-24 |
MDS825-24 |
MDS925-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (พ่อ) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,718.33 ฿ 1,427.42 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 42 วัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 25 มม | UL / TUV / CSA | 2.83 | 77 | 44 | 0.24 | ||
฿ 1,043.33 ฿ 866.69 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 17 วัน | [อื่น ๆ] 52 × 52 | 15 มม | UL / TUV | 0.4 | 59 | 32 | 0.04 | ||
฿ 1,013.33 ฿ 841.47 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 × 60 | 25 มม | UL / TUV / CSA | 0.53 | 40.1 | 28 | 0.09 | ||
฿ 1,013.33 ฿ 841.47 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 × 80 | 25 มม | UL / TUV / CSA | 1.2 | 48 | 34 | 0.11 | ||
฿ 1,105.00 ฿ 918.03 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 42 วัน | 92 × 92 | 25 มม | UL / TUV | 1.67 | 60.6 | 35 | 0.125 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | แรงดันขาเข้า | 24 V DC | สีของ เฟรม | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง