(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลมไหลตามแนวแกนซึ่งอาศัยใบพัดในการสร้างกระแสลมให้ไหลไปตามแนวแกนการหมุน สามารถสร้างกระแสลมขนาดใหญ่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ระบายอากาศ และการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการกระแสลม
· อายุการใช้งาน 180,000 ชม.
รหัสสินค้า |
---|
MDE1238Y-24L |
MDE825Y-24L |
MDE925Y-24L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (พ่อ) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,111.67 ฿ 3,416.39 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 × 120 | 38 มม | 3.9 | 117.8 | 48 | 0.42 | ||
฿ 2,608.33 ฿ 2,167.26 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 × 80 | 25 มม | 1.03 | 44 | 31 | 0.13 | ||
฿ 2,608.33 ฿ 2,167.26 | MOTOR FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | 92 × 92 | 25 มม | 1.38 | 41.6 | 32 | 0.15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | แรงดันขาเข้า | 24 V DC | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | แจ้งเตือนการหยุดหมุน (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส) | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | สถานะ เอาต์พุต | ขณะหมุน: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภายใน ON), ขณะที่ถูกจำกัดการทำงาน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง