1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดความถี่ อนาล็อก

ANALOG FREQUENCY METER YM206NR

มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดความถี่ อนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,382.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ นี้วัดและ จอแสดงผล เครื่องวัดความถี่ ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ใช้สำหรับการวัด เครื่องวัดความถี่ ของบัสบาร์อุปกรณ์ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฯลฯ

รหัสสินค้า
YM-206NRI SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,382.00

฿ 3,358.85

ANALOG FREQUENCY METER YM206NR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดความถี่ อนาล็อก สเกลวัด 0 ถึง 65 Hz/0 ถึง 130 Hz พิกัด กระแสตรง 1 มิลลิแอมป์
ตำแหน่งติดตั้ง แนวตั้ง (⊥) วิธีการติดตั้ง นัท M3 ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า(V) 2000 V AC, 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน(MΩ) 10 MΩขึ้นไป, 500 V DC (ระหว่างวงจร แบบใช้ไฟฟ้า ของ เครื่องมือ และกล่องด้านนอก) ขนาดภายนอก(mm) 60 x 64 บันทึก ไม่สามารถใช้กับประเภท CA ซีรีส์ FR-A800 ได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YM-206NRI ในชุด มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดความถี่ อนาล็อก