(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | พัดลม DC | แรงดันขาเข้า | 24 V DC | ชนิด | พัดลมชนิดมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP00 | ขนาด เฟรม พัดลมระบายความร้อน(mm) | 40 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | มี |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พัดลมแบบใบพัด | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.035 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDS420-24 ในชุด พัดลมแบบใบพัด DC, ชนิด S, ซีรีส์ MD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง