(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลมระบายความร้อน ใบพัด DC ชนิด A รุ่น MD
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด: พัดลมระบายอากาศ DC
● ขนาดเฟรม (mm.) : 40, 60, 120 และ 140.
● มีวงจรสัญญาณเตือนในตัวซึ่งโฮสต์คอนโทรลเลอร์สามารถรับรู้ได้หากความเร็วพัดลมลดลง
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ [˚C] : -20 to +70
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รหัสสินค้า |
---|
MDA1238-24L |
MDA1451-24L |
MDA420-24L |
MDA625-24 |
MDA625-24L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เฟรม พัดลมระบายความร้อน (mm) | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,810.00 ฿ 1,503.93 | FAN WITH ALARM | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 | ชนิดแจ้งเตือนการหยุดหมุน | 0.33 | ||
฿ 2,945.00 ฿ 2,447.00 | FAN WITH ALARM | 1 ชิ้น | 18 วัน | 140 | ชนิดแจ้งเตือนการหยุดหมุน | 0.65 | ||
฿ 1,013.33 ฿ 841.47 | FAN WITH ALARM | 1 ชิ้น | 18 วัน | 40 | ชนิดแจ้งเตือนการหยุดหมุน | 0.035 | ||
฿ 1,473.33 ฿ 1,224.04 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | ชนิดแจ้งเตือนการหมุนช้า | 0.1 | ||
฿ 1,013.33 ฿ 841.47 | FAN WITH ALARM | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | ชนิดแจ้งเตือนการหยุดหมุน | 0.09 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | แรงดันขาเข้า | 24 V DC | ชนิด | พัดลมพร้อมฟังก์ชั่นแจ้งเตือน |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP00 | ความยาวสายไฟ(m) | 0.5 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | มี |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พัดลมแบบใบพัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง