(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลมระบายความร้อน AC ชนิดกันความชื้น MU ซีรีย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด: พัดลมระบายอากาศ AC
● ขนาดเฟรม (mm.) : 80, 90, 100, 120 และ 140.
● คูณสมบัติ : กันความชื้น
● แรงดันไฟเลี้ยง : เฟสเดียว 100 V เฟสเดียว 200 V
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | คุณสมบัติ | 防湿 | ชนิด | พัดลมชนิดมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP00 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | มี | ประเภทผลิตภัณฑ์ | พัดลมแบบใบพัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MU925S-11D-2 ในชุด พัดลมแบบใบพัด AC, ชนิดกันความชื้น, ซีรีส์ MU
รหัสสินค้า |
---|
MU1025S-41D |
MU1025S-41D-1 |
MU1025S-41D-2 |
MU925S-41D |
MU925S-41D-1 |
MU925S-41D-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันขาเข้า | ขนาด เฟรม พัดลมระบายความร้อน (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,381.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส 200 V | 100 | 0.3 | ||
฿ 1,381.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส 200 V | 100 | 0.34 | ||
฿ 1,473.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส 200 V | 100 | 0.37 | ||
฿ 1,381.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส 200 V | 90 | 0.27 | ||
฿ 1,381.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส 200 V | 90 | 0.31 | ||
฿ 1,473.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส 200 V | 90 | 0.34 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง