1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO IP44 สายไฟ สีแดงติด คอนเนคเตอร์ อแดปเตอร์/ตัวแปลง คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุตสาหกรรม 3P+E ที่พิกัด 32 A, 415 V พร้อม อินเวอร์เตอร์ เฟส

IP44 RED CABLE MOUNT

RS PRO IP44 สายไฟ สีแดงติด คอนเนคเตอร์ อแดปเตอร์/ตัวแปลง คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุตสาหกรรม 3P+E ที่พิกัด 32 A, 415 V พร้อม อินเวอร์เตอร์ เฟส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,336.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 32 ก
ปลั๊ก/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = ปลั๊ก
รูปแบบ ขั้ว = 3P+E
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 415 V
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
ระดับ IP = IP44
สี = สีแดง
เพศ = เกลียวนอก
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25
เฟส อินเวอร์เตอร์ = ใช่

รหัสสินค้า
7033779
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,336.76

IP44 RED CABLE MOUNT 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1