1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO C14 คอนเนคเตอร์ IEC หัวแปลงคอนเนคเตอร์-in เกลียวนอก, 6 A, 250 V, ขนาด ฟิวส์ 5 x 20 มม. (811-7222)

IEC CONNECTORS

RS PRO C14 คอนเนคเตอร์ IEC หัวแปลงคอนเนคเตอร์-in เกลียวนอก, 6 A, 250 V, ขนาด ฟิวส์ 5 x 20 มม. (811-7222)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ IEC = C14
ชนิดที่มีการยึดติด = หัวแปลงคอนเนคเตอร์
เพศ = เกลียวนอก
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 6 A
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี/ Faston
ชนิด สวิตช์ = 2 ขั้ว
จำนวน ฟิวส์ = 1
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V
ขนาด ฟิวส์ = 5 x 20 มม

รหัสสินค้า
8117222
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 113.69

IEC CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1