(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เพศ = เกลียวนอก
จำนวน ฟิวส์ = ไม่มี
ประเภท สวิตช์ = ไม่มี
วิธีการ สายต่อปลายสาย จ้าง = Faston
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 3 A
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V ac
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
เครื่องวัดความถี่ ทำงาน = 50 Hz, 60 Hz
ความกว้าง = 51.7 มม
ความลึก = 50 มม
ความสูง = 24 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 386-4172 ในชุด RS PRO 3 A, 250 V AC เกลียวนอก อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ฟิล ชุดกรอง IEC, Faston ไม่มี ฟิวส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง