1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว กาว เข็มขัดรัดสายไฟ ตัวยึดสายไฟ ธรรมชาติ RS PRO 19.5 มม. x 19.5 มม., ความกว้างสูงสุด 4.6 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 3.9 มม.【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE TIE MOUNTS

ตัว กาว เข็มขัดรัดสายไฟ ตัวยึดสายไฟ ธรรมชาติ RS PRO 19.5 มม. x 19.5 มม., ความกว้างสูงสุด 4.6 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 3.9 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 912.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = ธรรมชาติ
การยอมรับความกว้างของ เข็มขัดรัดสายไฟ = 4.6 มม
ความยาว = 19.5 มม
ความกว้าง = 19.5 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด = 3.9 มม
กาว ตัว = ใช่
วัสดุ = ไนล่อน 66
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
จำนวน = 100

รหัสสินค้า
2040243 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 912.13

฿ 643.87

CABLE TIE MOUNTS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2040243 ในชุด ตัว กาว เข็มขัดรัดสายไฟ ตัวยึดสายไฟ ธรรมชาติ RS PRO 19.5 มม. x 19.5 มม., ความกว้างสูงสุด 4.6 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 3.9 มม.