1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายสัญญาณดิจิตอล RS PRO , RG214, 50 Ω, 100 ม

COAXIAL CABLE

สายสัญญาณดิจิตอล RS PRO , RG214, 50 Ω, 100 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,260.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ยุติ / ไม่สิ้นสุด = ไม่สิ้นสุด
ประเภท โคแอ็กเชียล = RG214
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 10.8 มม
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ = 50 Ω
ความยาว = 100 ม
สี เปลือก = ดำ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -10°C→+70°C

รหัสสินค้า
2163675 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 36,260.28

฿ 22,901.99

COAXIAL CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2163675 ในชุด สายสัญญาณดิจิตอล RS PRO , RG214, 50 Ω, 100 ม