1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ขัน สกรู สกรู คู่ 5 ทาง ยาว 60 มม. 0 ถึง 16 AWG【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

EARTH TERMINAL BLOCKS

RS PRO ขัน สกรู สกรู คู่ 5 ทาง ยาว 60 มม. 0 ถึง 16 AWG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,940.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท บล็อค สายดิน = สกรู คู่
ขนาด ขดลวด = 0 → 16 มม.²
สายไฟ CSA = 0 ถึง 16 มม.²
สี = เทา
จำนวนวิธี = 5
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู ลง
วัสดุ ตัวเสื้อ = ทองเหลือง
ความยาว = 60 มม
ความกว้าง = 18.5 มม
ความสูง = 12.2 มม

รหัสสินค้า
2830746 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,940.70

฿ 1,293.86

EARTH TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2830746 ในชุด RS PRO ขัน สกรู สกรู คู่ 5 ทาง ยาว 60 มม. 0 ถึง 16 AWG