1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

รางปีกนก (DIN Rail) สกรู 2 ทาง RS PRO ความยาว 56.7 มม. 26 ถึง 12 AWG【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

EARTH TERMINAL BLOCKS

รางปีกนก (DIN Rail) สกรู 2 ทาง RS PRO ความยาว 56.7 มม. 26 ถึง 12 AWG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 469.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท บล็อค สายดิน = รางปีกนก (DIN Rail)
ขนาด ขดลวด = 26 → 12 AWG
สายไฟ CSA = 0.5 ถึง 2.5 มม.²
สี = เขียว/เหลือง
จำนวนวิธี = 2
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
ความยาว = 56.7 มม
ความกว้าง = 46 มม
ความสูง = 5.8 มม

รหัสสินค้า
8787569 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 469.73

฿ 331.58

EARTH TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8787569 ในชุด รางปีกนก (DIN Rail) สกรู 2 ทาง RS PRO ความยาว 56.7 มม. 26 ถึง 12 AWG